Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
41010 - 用于 T 型槽的 3 轴夹具
明细表
41010-063100
BEST
订货号
41010-063100
PZ
适用
Nutenabstand 63 - 126
A
间距
63 mm
A1
间距
126 mm
B
宽度
158 mm
D
直径
12.5 mm
H
高度
100 mm
SPANNKRAFT
夹持力
22 max. kN
GEW
重量约
15.3450 kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
信息
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495488752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D