Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42220-20 - Redukční adaptér UNILOCK, s 5 osami, velikost systému 138 mm
Kusovník
42220-20-0501241080
BEST
Objednací číslo
42220-20-0501241080
D1
Průměr
25 mm
D2
Průměr
80 mm
H
Výška
50 mm
GEW
Hmotnost cca
6.0000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495445151
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D