Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
96662 - Klucz dynamometryczny do 5-osiowy modułowy system
Lista materiałowa
96662-01
BEST
Nr zamówienia
96662-01
BENENNUNG
Nazwa
klucz dynamometryczny
AUSF
Wersja
zestaw
PT
Typ produktu
Rękojeścią obrotową
MOMENT
moment obrotowy nm
5 - 40 Nm
GEW
Ciężar ok.
3.9200 kg
BS
Opis
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
82041100
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495492223
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania
Previews