Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
42215 - Module de base 5 axes UNILOCK à pas de 50 mm
Nomenclature
42215-12050601
BEST
Référence
42215-12050601
POS
Position
FORM
Forme
B
AUSF
Modèle
avec sécurité anti-rotation
D
Diamètre
50 mm
H
Hauteur
50 mm
SW
Ouverture de clé
4 mm
HALTEKRAFT
Force de retenue F kN
10 kN
DREHMOMENT
Couple de serrage max. Nm
10 Nm
GEW
Poids environ
0.8759 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495489902
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D