Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42215 - 5-osiowy moduł bazowy UNILOCK, rozmiar systemowy 50 mm
Lista materiałowa
42215-12050601
BEST
Nr zamówienia
42215-12050601
POS
Pozycja
FORM
Forma
B
AUSF
Wersja
Z zabezpieczeniem przed przekręceniem
D
Średnica
50 mm
H
Wysokość
50 mm
SW
Rozwartość klucza
4 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
10 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
10 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.8759 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495489902
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D