Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42219 - Upínací čep UNILOCK, velikost systému 50 mm
Kusovník
42219-125180510
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
D1
Závit
M10 mm
D
Průměr
18 mm
D2
Průměr
16.50 mm
D3
Průměr
9 mm
H
Výška
5 mm
T
Vzdálenost
5 mm
SW
Otvor klíče
8 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D