Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42201-10 - 5-osiowy moduł bazowy DUO UNILOCK wielkość systemu 80 mm
Lista materiałowa
42201-10-12075500
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
FORM
Form
D
Durchmesser
12 mm
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
L
Länge
mm
T
Länge
mm
T1
Länge
mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
15 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
15 Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
XPOS
'0','entspannt','1','gespannt' mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D