Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42201-15 - UNILOCK 5osý základní modul VARIO systémová velikost 80 mm
Kusovník
42201-15-135981250
BEST
Objednací číslo
42201-15-135981250
POS
Položka
FORM
Form
A
L
Länge
135 mm
B
Breite
98 mm
H
výška
125 mm
SW
Otvor klíče
6 mm
HALTEKRAFT
Přídržná síla F kN
15 kN
DREHMOMENT
Utahovací moment max. Nm
15 kN
GEW
Hmotnost cca
9.0000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772080
XPOS
'0','entspannt','1','gespannt' mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D