Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42203 - 5-osiowy moduł mocujący do nadbudowania UNILOCK rozmiar systemowy 80 mm
Lista materiałowa
42203-120750
BEST
Nr zamówienia
POS
Pozycja
FORM
Form
A
FORMT
Form-Typ
ohne Verdrehsicherung
H
Wysokość
mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
HALTEKRAFT
Siła trzymająca F kN
50 kN
DREHMOMENT
Maks. moment dokręcania Nm
15 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D