Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42799 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Kusovník
42779-99560
BEST
Objednací číslo
42779-99560
AUSF
Provedení
bez pojistky proti protočení
D
Průměr
99
D1
Průměr
0
H
Výška
56 mm
H1
Výška
39 mm
H2
Výška
11.3 mm
H3
Výška
26 mm
L
Délka
30 mm
G
Závit
M4X10.5 mm
G1
Závit
M6 mm
G3
Závit
M5 mm
DRUCK
Provozní
6 bar
M
Zatahovací síla
18 kN
GEW
Hmotnost cca
2.5000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941332
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D