Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
42799 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Lista de materiales
42779-99560
BEST
Referencia
42779-99560
AUSF
Versión
Sin protección contra torsión
D
Diámetro
99
D1
Diámetro
0
H
Altura
56 mm
H1
Altura
39 mm
H2
Altura
11.3 mm
H3
Altura
26 mm
L
Longitud
30 mm
G
Rosca
M4X10.5 mm
G1
Rosca
M6 mm
G3
Rosca
M5 mm
DRUCK
Presión de
6 bar
M
Fuerza de compresión
18 kN
GEW
Poids
2.5000 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Información
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941332
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D