Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
42799 - UNILOCK Spannmodul ASM 99
Nomenclature
42779-99560
BEST
Référence
42779-99560
AUSF
Modèle
sans taquet d'indexation
D
Diamètre
99
D1
Diamètre
0
H
Hauteur
56 mm
H1
Hauteur
39 mm
H2
Hauteur
11.3 mm
H3
Hauteur
26 mm
L
Longueur
30 mm
G
Filetage
M4X10.5 mm
G1
Filetage
M6 mm
G3
Filetage
M5 mm
DRUCK
Pression de
6 bar
M
Force de traction
18 kN
GEW
Poids environ
2.5000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941332
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D