Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Kusovník
42780-12-138390
BEST
Objednací číslo
42780-12-138390
AUSF
Provedení
bez pojistky proti protočení
B
Breite
15 mm
D
Průměr
138
D1
Průměr
110
D2
Průměr
144
D3
Průměr
12
H
Výška
55.7 mm
H1
Výška
39 mm
H2
Výška
18.1 mm
H3
Výška
16 mm
H4
Výška
7 mm
H5
Výška
11.5 mm
L
Délka
24 mm
L1
Délka
62 mm
G
Závit
M8 mm
G1
Závit
0 mm
G3
Závit
0 mm
SW
Otvor klíče
6 mm
DRUCK
Provozní
6 bar
M
Zatahovací síla
28 kN
GEW
Hmotnost cca
4.4000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D