Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Nomenclature
42780-12-138390
BEST
Référence
42780-12-138390
AUSF
Modèle
sans taquet d'indexation
B
Breite
15 mm
D
Diamètre
138
D1
Diamètre
110
D2
Diamètre
144
D3
Diamètre
12
H
Hauteur
55.7 mm
H1
Hauteur
39 mm
H2
Hauteur
18.1 mm
H3
Hauteur
16 mm
H4
Hauteur
7 mm
H5
Hauteur
11.5 mm
L
Longueur
24 mm
L1
Longueur
62 mm
G
Filetage
M8 mm
G1
Filetage
0 mm
G3
Filetage
0 mm
SW
Ouverture de clé
6 mm
DRUCK
Pression de
6 bar
M
Force de traction
28 kN
GEW
Poids environ
4.4000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D