Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Lista materiale
42780-12-138390
BEST
N. d'ordine
42780-12-138390
AUSF
Versione:
senza spina antitorsione
B
Breite
15 mm
D
Diametro
138
D1
Diametro
110
D2
Diametro
144
D3
Diametro
12
H
Altezza
55.7 mm
H1
Altezza
39 mm
H2
Altezza
18.1 mm
H3
Altezza
16 mm
H4
Altezza
7 mm
H5
Altezza
11.5 mm
L
Lunghezza
24 mm
L1
Lunghezza
62 mm
G
Filettatura
M8 mm
G1
Filettatura
0 mm
G3
Filettatura
0 mm
SW
Apertura chiave
6 mm
DRUCK
Pressione
6 bar
M
Forza di trazione
28 kN
GEW
Poids
4.4000 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Informazioni
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D