Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Lista materiałowa
42780-12-138390
BEST
Nr zamówienia
42780-12-138390
AUSF
Wersja
bez zabezpieczenia przed przekręceniem
B
Breite
15 mm
D
Średnica
138
D1
Średnica
110
D2
Średnica
144
D3
Średnica
12
H
Wysokość
55.7 mm
H1
Wysokość
39 mm
H2
Wysokość
18.1 mm
H3
Wysokość
16 mm
H4
Wysokość
7 mm
H5
Wysokość
11.5 mm
L
Długość
24 mm
L1
Długość
62 mm
G
Gwint
M8 mm
G1
Gwint
0 mm
G3
Gwint
0 mm
SW
Rozwartość klucza
6 mm
DRUCK
Ciśnienie
6 bar
M
Siła wciągania
28 kN
GEW
Ciężar ok.
4.4000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Informacje dodatkowe
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D