Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
42780-40 - UNILOCK clamping module EGM 110-75
Kusovník
42780-40-11075391
BEST
Objednací číslo
42780-40-11075391
AUSF
Provedení
ohne Verdrehsicherung
B
Breite
75 mm
B1
Breite
56 mm
B2
Breite
20 mm
B3
Breite
32.5 mm
B4
Breite
12.1 mm
D
Průměr
10
H
Výška
61 mm
H1
Výška
39 mm
H2
Výška
5.0 mm
H3
Výška
16 mm
H4
Výška
14 mm
L
Délka
110 mm
L1
Délka
80 mm
L2
Délka
32 mm
L3
Délka
49.8 mm
L4
Délka
56 mm
G
Závit
M8 mm
G1
Závit
M7 mm
DRUCK
Provozní
6 bar
M
Zatahovací síla
14 kN
GEW
Hmotnost cca
2.7000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941356
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D