Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
42780-40 - UNILOCK clamping module EGM 110-75
Lista materiałowa
42780-40-11075391
BEST
Nr zamówienia
42780-40-11075391
AUSF
Wersja
ohne Verdrehsicherung
B
Breite
75 mm
B1
Breite
56 mm
B2
Breite
20 mm
B3
Breite
32.5 mm
B4
Breite
12.1 mm
D
Średnica
10
H
Wysokość
61 mm
H1
Wysokość
39 mm
H2
Wysokość
5.0 mm
H3
Wysokość
16 mm
H4
Wysokość
14 mm
L
Długość
110 mm
L1
Długość
80 mm
L2
Długość
32 mm
L3
Długość
49.8 mm
L4
Długość
56 mm
G
Gwint
M8 mm
G1
Gwint
M7 mm
DRUCK
Ciśnienie
6 bar
M
Siła wciągania
14 kN
GEW
Ciężar ok.
2.7000 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941356
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D