Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 71
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
22400 - Engrenage en acier, module 1 Denture fraisée, engrènement droit, angle de pression 20°
Nomenclature
22400-0110150046
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
ZZ
Nombre de dents
D
Diamètre
D1
Diamètre
mm
D2
Ø D2 max.
D3
Diamètre
B
Largeur
15 mm
L
Longueur
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84839080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D