Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 46
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
23001-05 - Sprzęgła z metalowym mieszkiem ze zdejmowanymi zaciskami
Lista materiałowa
23001-05-0800941919
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
DM
max. Drehmoment
Nm
TM
Trägheitsmoment
gm²
TS
Torsionssteife
10³ Nm/rad
FSR
Federsteifigkeit radial
N/mm
FSA
Federsteifigkeit axial
N/mm
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
1.5 °
DZ
maks. prędkość obrotowa
1/min
A
Odstęp
mm
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. bei Passfedernut
mm
D4
Średnica
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
R
Średnica
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D