Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
23003 - Giunti a soffietto in metallo versione miniaturizzata con perno filettato
Lista materiale
23003-0200280606
BEST
N. d'ordine
GR
Dimensioni
DM
Max. coppia
Nm
TM
Momento di inerzia
gcm²
TS
Resistenza alla torsione Nm/arcmin
10³ Nm/rad
FSR
Rigidezza molla radiale
N/mm
FSA
Rigidezza molla assiale
N/mm
WVR
Disallineamento radiale massimo
mm
WVA
Disallineamento assiale massimo
mm
WV
massimo angolare massimo
1.5 °
DZ
max. numero di giri
15000 1/min
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D1D2PFN
D1/D2 max. on cava per linguetta di aggiustamento
mm
D4
Diametro
mm
D5
Diametro
mm
L
Lunghezza
mm
L2
Lunghezza
mm
L3
Lunghezza
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Coppia di serraggio delle viti
Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D