Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 33
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
23003 - Sprzęgła z metalowym mieszkiem miniaturowe z wkrętem bez łba
Lista materiałowa
23003-0200280606
BEST
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
DM
maks. moment obrotowy
Nm
TM
Moment bezwładności
gcm²
TS
Sztywność skręcania Nm/arcmin
10³ Nm/rad
FSR
Sztywność sprężyny promieniowa
N/mm
FSA
Sztywność sprężyny osiowa
N/mm
WVR
Maks. przesunięcie wału promieniowe
mm
WVA
Maks. przesunięcie wału osiowe
mm
WV
Maks. przesuniecie kąta
1.5 °
DZ
maks. prędkość obrotowa
15000 1/min
D1
(H7)
mm
D2
(H7)
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 maks.
mm
D1D2PFN
D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym
mm
D4
Średnica
mm
D5
Średnica
mm
L
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
C
(ISO 4029)
ANZDMS
Moment dokręcania śrub
Nm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D