Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 52
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
23010-01 - Beam couplings aluminium with clamping hubs
Nomenclature
23010-01-0250280808
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Aluminium
GR
Taille
NM
Couple nominal
Nm
TM
Moment d'inertie
gm²
TS
Résistance à la torsion Nm/arcmin
10-3 Nm/rad
WVR
max. Wellenversatz radial
mm
WVA
max. Wellenversatz axial
mm
WV
max. Winkelversatz
°
DZ
Vitesse max.
U/min
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
mm
D4
Diamètre
mm
L
Longueur totale
mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
mm
C
(DIN 912-12.9)
SW
Ouverture de clé
mm
AM
Couple de serrage des vis
Nm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84836040
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Raccords à ressort en aluminium avec moyeux de serrage
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D