Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 15
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23382 - Shrink discs, Form B
Bill of material
23382-4080
BEST
Order No.
D
diameter
D1
diameter
DW
mm
B
Length
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
F
Torque M Nm transmissible at tightening torque MS
Nm
M
Axial force F transmissible at tightening torque MS
kN
PN
Surface pressure on hub P
N/mm²
G
number of clamping screws
MS
Clamping screws tighening torque MS
Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Information-text
INFO
Technical Information
Info
INFO1
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D