Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23806 - Axial angular contact ball bearing, steel double-row
Bill of material
23806-101704725
BEST
Order No.
KURZZ
Abbreviation
AUSF
version
Double-row
B
width
mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
R
R min.
0.3 mm
R1
R1 min.
0.6 mm
ALPHA
Angle α
60° °
ANZDM
Tightening torque,
Nm
GRENZDZ
Speed limit
1/min.
TRAGZS
Static load rating
N
TRAGZD
Dynamic load rating
N
ASS
Axial rigidity
N/μm
KIPPSF
Tilt rigidity
Nm/mrad
LAGERR
Bearing friction torque
Nm
MASSTR
Moment of nertia
Kg.cm²
PL
Circular runout
μm
RL
Radial bearing clearance
Preloaded
BA
Bohrungs Abmaß
0-5 μm
ADA
OD
0-10 ?m
BAM
Width tolerance
0-250 μm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D