Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27862 - Závěsy z hliníku, s funkcí zarážky
Kusovník
27862-556712
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Hliník
W
úhelníky
°
A
Šířka
55 mm
A1
Vzdálenost
38 mm
B
Délka
67 mm
B1
Vzdálenost
48 mm
D
Průměr
6.3 mm
D1
Průměr
18 mm
S
Tloušťka
4.5 mm
MOMENT
max. krouticí moment Nm
Nm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D