Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27875-95 - Hinges stainless steel adjustable
Nomenclature
27875-95-07382121
BEST
Référence
27875-95-07382121
MATERIAL
Matière
Inox
W
Angle de rotation
°
A
Longueur totale
76 mm
A1
Distance
21.0 mm
A2
Distance
21.0 mm
A3
Longueur
38 mm
A4
Longueur
38 mm
A5
Distance
7 mm
A6
Distance
10 mm
B
Largeur totale
60 mm
B1
Distance
34 mm
S
Hauteur
8 mm
H
Hauteur totale
15.0 mm
F1
Charge
3650 N
F2
Charge
2000 N
GEW
Poids environ
0.2380 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495926032
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D