Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27886-03 - Závěsy z nerezové oceli, na šroubovatelné
Kusovník
27886-03-1761218
BEST
Objednací číslo
27886-03-1761218
MATERIAL
Materiál
nerezové
W
úhelníky
°
A
Šířka
12.5 mm
A1
Vzdálenost
23 mm
A2
Vzdálenost
19 mm
A3
Vzdálenost
18 mm
B
Délka
76 mm
B1
Délka
66 mm
D
Závit
M6 mm
D1
Průměr
6 mm
T
Hloubka
12.5 mm
H
Výška
18.5 mm
H1
Výška
13.0 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1024 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432144
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D