Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
97907 - Klüber molybdenum disulphide lubricant
Bill of material
97907-0400
BEST
Order No.
GEB
package
TEMP
Working temperature
-20 °C up to 150 °C
NLGI
NLGI Class
2
DREHZ
Rev. characteristic
5 x 10 5 n x dm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
34039900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Няма действия за генериране, свързани с тази част