IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
EC-6005LLH
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Deep groove ball bearings
Expansion compensating Bearings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/deep_groove_bb/expansion_compensating_bearings/ec_llh_asmtab.prj},{NB=EC-6005LLH},{IDNR=},{SD=25},{D=47},{B=12},{R=0.6},{ORDER1=EC-6005},{ORDER=EC-6005LLH},{CR=11.2},{COR=5.85},{CU=0.38},{CRF=MIN},{CORF=MIN},{AL1=5.85},{AL2=MIN},{LSG=15000},{LSO=18000},{MASS=0.075},{ZZLLB=ZZLLB},{ZLB=18000},{LULLU=9400},{ST=},{NCST=},{CST=},{F0=14.5},{DA1=29},{DA2=30.5},{DA=43},{RAS=0.6},{RS=0.6},{VERS=5},{PPATH=ec_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
NTN Corporation
Description
Low torque sealed LLH
Bill of material
EC-6005LLH
SD
Inside Diameter
25
25
mm
D
Outside Diameter
47
47
mm
B
Width
12
12
mm
R
Radius
0.6
0.6
mm
ORDER
Bearing No.
EC-6005LLH
EC-6005LLH
CR
Basic load ratings
11.2
11.2
kN
COR
Basic Static Load Ratings
5.85
5.85
kN
CU
Fatigue load limit
0.38
0.38
kN
AL1
Allowable load
5.85
5.85
kN
LSG
Limiting Speeds (Grease)
15000
15000
min^-1
LSO
Limiting Speeds (Oil)
18000
18000
min^-1
MASS
mass
0.075
0.075
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D