피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
NBSD4-CX00B-AA-00
ASCO Numatics
In Motion
Compact and Short Stroke Cylinders
New B Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_compact/nb/nb_standard_asmtab.prj},{NB=NBSD4-CX00B-AA-00},{MOD=S},{AC=D},{BOREW=4 = 1 1/2\" Bore},{BORE=1.500},{CB1=4},{ROD=0.630},{MS=CX},{STRF=0},{STRFR=B},{BC=},{BH=},{CF=},{CM=},{MG=},{FM=},{FS=},{HDC=},{LBS=},{LTS=},{TN=},{VS=},{WB=},{RW=},{RDXTS=00},{RHEF=00},{RHEFR=A},{INVALID=},{PPATH=nb_standard_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
NB Series Cylinder Single Rod - NB Series Cylinder Single Rod - Comapct Air Cylinders
Bill of material
NBSD4-CX00B-AA-00
PN
Part Number
NBSD4-CX00B-AA-00
NBSD4-CX00B-AA-00
MOD
Model
S
AC
Action
D = Double Acting
R = Single Acting, Spring Retract
X = Single Acting, Spring Extend
D = Double Acting
R = Single Acting, Spring Retract
X = Single Acting, Spring Extend
BOREW
Bore
4 = 1 1/2" Bore
4 = 1 1/2" Bore
MS
Mounting
CX = Basic No Mount
CA = Threaded Mounting Holes, Both Ends
CB = Threaded Mounting Holes, Front
CC = Threaded Mounting Holes, Rear
CD = Screw Clearance Holes, Both Ends
CE = Screw Clearance Holes, Front
CF = Screw Clearance Holes, Rear
CN = Nose Mount
CP = Pivot Mount, Pin 90 degree from Port
CR = Pivot Mount, Pin In-line with Port
CS = Trunnion Mount, Both Ends
CT = Trunnion Mount, Front
CU = Trunnion Mount, Rear
CX = Basic No Mount
CA = Threaded Mounting Holes, Both Ends
CB = Threaded Mounting Holes, Front
CC = Threaded Mounting Holes, Rear
CD = Screw Clearance Holes, Both Ends
CE = Screw Clearance Holes, Front
CF = Screw Clearance Holes, Rear
CN = Nose Mount
CP = Pivot Mount, Pin 90 degree from Port
CR = Pivot Mount, Pin In-line with Port
CS = Trunnion Mount, Both Ends
CT = Trunnion Mount, Front
CU = Trunnion Mount, Rear
STRF
Full Stroke
인치
STRFR
Fractional Stroke
B = 1/16"
C = 1/8"
D = 3/16"
E = 1/4"
F = 5/16"
G = 3/8"
H = 7/16"
I = 1/2"
J = 9/16"
K = 5/8"
L = 11/16"
M = 3/4"
N = 13/16"
O = 7/8"
P = 15/16"
B = 1/16"
C = 1/8"
D = 3/16"
E = 1/4"
F = 5/16"
G = 3/8"
H = 7/16"
I = 1/2"
J = 9/16"
K = 5/8"
L = 11/16"
M = 3/4"
N = 13/16"
O = 7/8"
P = 15/16"
인치
BC
Bumpers Cap End
No Bumpers, Cap End
BC = Bumpers, Cap End
No Bumpers, Cap End
BC = Bumpers, Cap End
BH
Bumpers Head End
No Bumpers, Head End
BH = Bumpers, Head End
No Bumpers, Head End
BH = Bumpers, Head End
CF
Coarse Female Rod Thread
No Coarse Female Rod Thread
CF = Coarse Female Rod Thread
No Coarse Female Rod Thread
CF = Coarse Female Rod Thread
CM
Male Rod End Coarse Thread
No Male Rod End Coarse Thread
CM = Male Rod End Coarse Thread
No Male Rod End Coarse Thread
CM = Male Rod End Coarse Thread
MG
Magnetic Piston
No Magnetic Piston
EM = Magnetic Piston
No Magnetic Piston
EM = Magnetic Piston
FM
Male Rod End FineThread
No Male Rod End FineThread
FM = Male Rod End FineThread
No Male Rod End FineThread
FM = Male Rod End FineThread
FS
Double Acting with Safety Spring Return
No Double Acting with Safety Spring Return
FS = Double Acting with Safety Spring Return
No Double Acting with Safety Spring Return
FS = Double Acting with Safety Spring Return
HDC
Heavy Duty Cap
No Heavy Duty Cap
HD = Heavy Duty Cap
No Heavy Duty Cap
HD = Heavy Duty Cap
LBS
Low Breakaway Seals
No Low Breakaway Seals
LB = Low Breakaway Seals
No Low Breakaway Seals
LB = Low Breakaway Seals
LTS
Low Temperature Seals
No Low Temperature Seals
LT = Low Temperature Seals
No Low Temperature Seals
LT = Low Temperature Seals
TN
Blank Rod End
No Blank Rod End
TN = Blank Rod End
No Blank Rod End
TN = Blank Rod End
VS
FKM (Fluoroelastomer) Seals
No FKM (Fluoroelastomer) Seals
VA = FKM (Fluoroelastomer) Seals
No FKM (Fluoroelastomer) Seals
VA = FKM (Fluoroelastomer) Seals
WB
Wearband
No Wearband
WA = Wearband
No Wearband
WA = Wearband
RW
Rod Wiper
No Rod Wiper
WI = Rod Wiper
No Rod Wiper
WI = Rod Wiper
AA
No Option
AA = No Option
RDXTS
Rod Extension
00 = No Rod Extension
1A = Rod Extension EX
00 = No Rod Extension
1A = Rod Extension EX
RHEF
Full Rod Extension
0
0
인치
RHEFR
Fractional Rod Exension
A = 0 in
A = 0 in
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D