피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
8488A3SM0005A00
ASCO Numatics
In Motion
Round Line Cylinders
488 Repairable Round Line
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_round/488_series/488_asmtab.prj},{NB=8488A3SM0005A00},{BS=32},{PT=8},{PS=Repairable Round Line},{REV=Initial Release},{BSPN=3},{CT=S},{RO=M},{BORE=3 = 32},{ST=5},{FBO=},{SCO=},{OBP=},{SEO=},{RCBEO=},{SREBEO=},{FFO=},{RCO=},{SREO=},{RFO=},{SCCO=},{DNO=},{HTM=},{CTM=},{O=},{TFMTC=},{TFMT=},{FR=},{FRV=0},{RR=},{RRV=0},{SRT=},{SRTDIM=},{FT=},{FTV=0},{RT=},{RTV=0},{SENSORS=},{C=20.0},{D=12},{E=18},{F=2},{GA=16},{I=38},{J=M5 x 0.8 depth 8},{JND=5},{JPITCH=0.80},{JTDEPTH=8.0},{JDEPTH=10.0},{JCDEPTH=9.0},{JCDEPTHD=10.0},{K=5.5},{KA=10},{NA=35.5},{NA1=18.000},{NA2=18.000},{NA2D=18.000},{PPATH=488_parts/488_asmtpl.prj},{INVALID=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
488 Series Repairable Round Line Cylinder - 488 Series Repairable Round Line Cylinder - Repairable Round Cylinders
Bill of material
8488A3SM0005A00
PN
Part Number
8488A3SM0005A00
8488A3SM0005A00
PT
Port Type
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
J = ISO 7/1 "Rc"
8 = NPTF
G = ISO228/1-G
J = ISO 7/1 "Rc"
CT
Cylinder Type
S = Single Rod, Double Acting
2 = Double Rod, Double Acting (Through Rod)
C = Single Rod, Double Acting w/ Cushions
4 = Double Rod, Double Acting w/ Cushions (Through Rod)
S = Single Rod, Double Acting
2 = Double Rod, Double Acting (Through Rod)
C = Single Rod, Double Acting w/ Cushions
4 = Double Rod, Double Acting w/ Cushions (Through Rod)
RO
Rod Option
M = Male Rod Thread (Carbon Steel Rod)
K = Female Rod Thread (Carbon Steel Rod)
G = Female Rod Thread (303 Stainless Rod)
N = Male Rod Thread (303 Stainless Rod)
M = Male Rod Thread (Carbon Steel Rod)
K = Female Rod Thread (Carbon Steel Rod)
G = Female Rod Thread (303 Stainless Rod)
N = Male Rod Thread (303 Stainless Rod)
BORE
Bore
3 = 32
3 = 32
mm
ST
Stroke
mm
값 입력 ST
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FBO
Foot Bracket Option
Not Selected
C01 = Foot Bracket Mount
Not Selected
C01 = Foot Bracket Mount
SCO
Single Clevis Option Kit
Not Selected
C07 = Oscillating Bracket w/ Lugs
Not Selected
C07 = Oscillating Bracket w/ Lugs
OBP
Oscillating Bracket Option
Not Selected
C08 = Oscillating Bracket w/ Wide Fork Type Mount
Not Selected
C08 = Oscillating Bracket w/ Wide Fork Type Mount
SEO
Spherical Eye Mount Option
No Spherical Eye Mount
C22 = Rear Spherical Eye Adjustable Mount
No Spherical Eye Mount
C22 = Rear Spherical Eye Adjustable Mount
RCBEO
Rod Clevis Mount Both Ends Option
Not Available
Not Available
SREBEO
Spherical Rod Eye Mount Both Ends Option
Not Available
Not Available
FFO
Front Flange Mount Option
No Front Flange
CF2 = Front Flange Mount
No Front Flange
CF2 = Front Flange Mount
RCO
Rod Clevis Mount Option
No Rod Clevis Mount
CF4 = Rod Clevis Mount
No Rod Clevis Mount
CF4 = Rod Clevis Mount
SREO
Spherical Rod Eye Mount Option
No Spherical Rod Eye Mount
CF5 = Spherical Eye Mount (Front Side)
No Spherical Rod Eye Mount
CF5 = Spherical Eye Mount (Front Side)
RFO
Rear Flange Mount Option
No Rear Flange
CR2 = Rear Flange Mount
No Rear Flange
CR2 = Rear Flange Mount
SCCO
Single Clevis with Fork Type Mount Option
Not Selected
044 = Oscillating Bracket w/ Lugs w/ Double Clevis Bracket
Not Selected
044 = Oscillating Bracket w/ Lugs w/ Double Clevis Bracket
DNO
Detachable Nose Mount Option
No Detachable Nose Mount
DNM = Detachable Nose Mount
No Detachable Nose Mount
DNM = Detachable Nose Mount
HTM
Head Trunnion Mount Option
Not Selected
MT6 = Head Trunnion Mount
Not Selected
MT6 = Head Trunnion Mount
CTM
Cap Trunnion Mount Option
Not Selected
MT7 = Cap Trunnion Mount
Not Selected
MT7 = Cap Trunnion Mount
O
Trunnion Mount Options
Not Selected
MT8 = Front Trunnion Mount w/ Bracket
MT9 = Rear Trunnion Mount w/ Bracket
Not Selected
MT8 = Front Trunnion Mount w/ Bracket
MT9 = Rear Trunnion Mount w/ Bracket
TFMTC
Trunnion Mount Female Thread on Cap
Not Selected
MTC = Trunnion Mount Female Threaded Holes in Cylinder Cap
Not Selected
MTC = Trunnion Mount Female Threaded Holes in Cylinder Cap
TFMT
Trunnion Mount Female Thread on Head
Not Selected
MTH = Trunnion Mount Female Threaded Holes in Cylinder Head
Not Selected
MTH = Trunnion Mount Female Threaded Holes in Cylinder Head
FR
Front Rod Extension Option
No Front Rod Extension
Front Rod Extension
No Front Rod Extension
Front Rod Extension
FRV
Front Rod Extension Value
mm
RR
Rear Rod Extension Option
Not Available
Not Available
RRV
Rear Rod Extension Value
mm
SRT
Special Rod Thread Option
No Special Rod Thread
Special Rod Thread
No Special Rod Thread
Special Rod Thread
SRTDIM
Special Rod Thread Dimension
Not Available
Not Available
FT
Front Thread Extension Option
No Front Thread Extension
Front Thread Extension
No Front Thread Extension
Front Thread Extension
FTV
Front Thread Extension Value
mm
RT
Rear Thread Extension Option
Not Available
Not Available
RTV
Rear Thread Extension Value
mm
SENSORS
Sensors
Not Selected
N2C = 2 NPN Elec Switches, 8mm Connect w/ Cable
N2F = 2 NPN Elec Switches, Flying Lead
N2Q = 2 NPN Elec Switches, 8mm Connect w/o Cable
P2C = 2 PNP Elec Switches, 8mm Connect w/ Cable
P2F = 2 PNP Elec Switches, Flying Lead
P2Q = 2 PNP Elec Switches, 8mm Connect w/o Cable
R2C = 2 Reed Switches, 8mm Connect w/ Cable
R2F = 2 Reed Switches, Flying Lead
R2Q = 2 Reed Switches, 8mm Connect w/o Cable
Not Selected
N2C = 2 NPN Elec Switches, 8mm Connect w/ Cable
N2F = 2 NPN Elec Switches, Flying Lead
N2Q = 2 NPN Elec Switches, 8mm Connect w/o Cable
P2C = 2 PNP Elec Switches, 8mm Connect w/ Cable
P2F = 2 PNP Elec Switches, Flying Lead
P2Q = 2 PNP Elec Switches, 8mm Connect w/o Cable
R2C = 2 Reed Switches, 8mm Connect w/ Cable
R2F = 2 Reed Switches, Flying Lead
R2Q = 2 Reed Switches, 8mm Connect w/o Cable
OPT
Options
A00 = No Options
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D