IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
BBFK30-250
OILES CORPORATION
Metallic Bearings
OILES#500 Guide Unit BK Type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{oiles/metallic_bearings/guide_unit_bk_type/bbfk.prj},{NB=BBFK30-250},{ORDERNO=BBFK30-250},{S=30},{ID=30},{IDT=+0.036/+0.015},{F=120},{OD=65},{ODT=-0.010/-0.029},{L=250},{FW=80},{SD=61},{SDT=±1},{BL=30},{FT=18},{E=25},{IA=50},{IB=75},{H=M12},{W=4.0},{SM=FC250},{GB=OILES 500},{CAU=Please refer to catalog about detail.},{T=18.000},{R=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
Guide unit - BBFK
Bill of material
BBFK30-250
ORDERNO
Order number
BBFK30-250
BBFK30-250
S
Shaft Diameter
30
30
mm
ID
Inner Diameter
30
30
mm
IDT
Inner Diameter Tolerance
+0.036/+0.015
+0.036/+0.015
mm
F
Flange Diameter
120
120
mm
OD
Sleeve Outer Diameter
65
65
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
-0.010/-0.029
-0.010/-0.029
mm
L
250
250
mm
FW
Flange Width W
80
80
mm
SD
Sleeve Diameter
61
61
mm
SDT
Sleeve Diameter Tolerance
±1
mm
FT
Flange Thickness
18
18
mm
E
25
25
mm
IA
Mounting Hole Interval A
50
50
mm
IB
Mounting Hole Interval B
75
75
mm
H
Mounting Hole M
M12
M12
W
Weight
4.0
4.0
kg
SM
Sleeve Material
FC250
GB
Guide Bushing
OILES 500
CAU
Caution
Please refer to catalog about detail.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D