Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 122
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
フランジブッシュ - LFF
部品表
LFF-2030
ORDERNO
品番
S
シャフト寸法
mm
SRT
シャフト推奨公差
mm
H
ハウジング寸法
mm
HRT
ハウジング推奨公差
mm
ID
内径
mm
IDR
圧入後参考内径公差
mm
OD
外径
mm
IDT
外径公差
mm
T
肉厚
mm
TT
肉厚公差
mm
F
フランジ径
mm
FDT
フランジ径公差
0/-0.8 mm
FT
フランジ肉厚
mm
FTT
フランジ肉厚公差
0/-0.15 mm
L
長さ
mm
LT
長さ公差
0/-0.3 mm
TE
使用温度範囲
-200~+280°C
P
許容最高面圧
49.0N/mm2 (500kgf/cm2)
V
許容最高速度
0.65m/s (39m/min)
PV
許容最高PV値
3.60N/mm2・m/s (2,200kgf/cm2・m/min)
AIT
軸受内径公差について
圧入後内径公差は、H7ハウジングに圧入した場合の参考値です
AOT
軸受外径公差について
専用ゲージにて測定しています
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D