Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 98
HELP_VARIABLE
会社名
オイレス工業株式会社
説明
オイレス タフメット ブッシュ - TMB
部品表
TMB-3015
ORDERNO
品番
mm
S
シャフト寸法
mm
SRT
シャフト推奨公差
mm
H
ハウジング寸法
mm
HRT
ハウジング推奨公差
mm
ID
内径
mm
IDR
圧入後参考内径公差
mm
OD
外径
mm
ODT
外径公差
mm
T
肉厚
mm
TT
肉厚公差
mm
L
長さ
mm
LT
長さ公差
0/-0.3 mm
TE
使用温度範囲
-40~+350 °C
P
許容最高面圧
24.5N/mm2 (250kgf/cm2) N/mm^2
V
許容最高速度
0.40m/s (24m/min) m/s
PV
許容最高PV値
1.65N/mm2・m/s (1,010kgf/cm2・m/min) N/mm^2
AIT
軸受内径公差について
圧入後内径公差は、H7ハウジングに圧入した場合の参考値です
AOT
軸受外径公差について
専用ゲージにて測定しています
CAU
注意事項
詳細寸法はカタログをご確認ください
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D