IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
9620 INCH
Omnitrack
Imperial
Spring Loaded & Pneumatic
Spring Loaded
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/96_series_asmtab.prj},{NB=9620_INCH},{PART=9620},{MAT=},{SL=200},{DFX=4.800},{LOADMD=414},{BALLX=25.4},{AX=50.8},{BX=55.5},{CX=6},{DX=80},{EX=65},{F=3 x 0.24},{PPATH=../../../metric/spring_loaded_pneumatic/spring_loaded/parts/96_series_asmtpl_inch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
96 Series - Flange Socket Spring Loaded - Ball Transfer Units
Bill of material
9620_INCH
PART
9620
9620
MAT
Material
9620 : Standard materials
9620A : Stainless steel balls upgrade
9620Z : Arduous conditions upgrade
9620SS : All stainless steel upgrade
9620 : Standard materials
9620A : Stainless steel balls upgrade
9620Z : Arduous conditions upgrade
9620SS : All stainless steel upgrade
SL
SUPORTS LOAD
200
200
lbs
DF
DEFLECTION
0.189
0.189
인치
LOADMD
LOAD AT MAX DEFLECTION
414
414
lbs
BALL
1
1
인치
A
2.000
2.000
인치
B
2.185
2.185
인치
C
0.236
0.236
인치
D
3.150
3.150
인치
E
(PCD)
2.559
2.559
인치
F
COUNTERSUNK
3 x 0.24
3 x 0.24
인치
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D