IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WHK-MCS high pressure elbow swivel screw connection WHK28LMCSOMDCF
Parker
ERMETO DIN-fittings
Banjo Fittings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/07i_schwenkverschrbg/whk_mcs.prj},{NB=WHK-MCS Hochdruck-Winkel- Schwenkverschraubung WHK28LMCSOMDCF},{ERMETO=WHK28LMCSOMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAUREIHE=L},{PN=250},{D1=28},{T=M33X2},{D3=24.0},{D4=21.0},{D5=40.8},{L1=39.4},{L2=31.7},{L3=30.5},{L4=17.5},{L5=62.0},{L6=48.4},{L7=2.65},{S1=46},{S2=41},{S3=41},{WEIGHT=0.94000},{TD=33.000},{TP=2.000},{SH=10.500},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{TD2=36},{TP2=2.000},{CD1=30.350},{CL1=7.650},{ERMETO2=WHK28LMCSOMD}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
WHK-MCS - WHK-MCS high pressure elbow swivel screw connection
Bill of material
WHK-MCS high pressure elbow swivel screw connection WHK28LMCSOMDCF
ERMETO
Order code
WHK28LMCSOMDCF
WHK28LMCSOMDCF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, chrom6-free
BAUREIHE
Model series
L
L
PN
Pressure
250
250
D1
Tube O.D.
28
28
T
Male stud end
M33X2
M33X2
D3
Bore in tube end
24.0
24.0
D4
Bore in stud end
21.0
21.0
D5
Sealing ring DKA diameter
40.8
40.8
L1
Stud length w/o nut
39.4
39.4
L2
Distance tube seat/center
31.7
31.7
L3
Distance tube seat center/basis
30.5
30.5
L4
Male stud end length
17.5
17.5
L5
Height
62.0
62.0
L6
Stud length with nut
48.4
48.4
L7
Sealing ring DKA height
2.65
2.65
S1
HEX Body
46
46
S2
HEX Screw
41
41
S3
HEX Nut
41
41
WEIGHT
Gewicht
0.94000
0.94000
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D