IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Triple-Lok Swivel nut union 16HX6-S
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to Triple-Lok swivel nut
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{parker/k/13/hmx6.prj},{NB=EO Gerader Stutzen 16HX6-S},{ERMETO=16HX6-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=25},{OD=1},{GEWT6=1 5/16-12},{NDMT6=33.3375},{KDMT6=31.0464},{TTYP6=12UN},{C3=41},{C4=41},{ZOOM=0.900},{ZFACTOR=1.200},{D=22},{L=68},{LL=38},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{L1=13.780},{L2=7.240},{D2=27.940},{D3=30.980},{D4=27.620},{CNX=11.500},{CNX1=27.500},{CNX2=5.000},{CNX3=9.000},{CXD1=31.280},{CXD2=34.700},{CXD3=37.940},{ERMETO2=16HX6-S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
HMX6 Triple-Lok - Swivel nut union
Bill of material
Triple-Lok Swivel nut union 16HX6-S
ERMETO
Order code
16HX6-S
16HX6-S
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel
Steel
AD
Tube O.D.
25
25
mm
OD
Tube O.D.
1
1
Zoll
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
1 5/16-12
1 5/16-12
C3
Width across flats
41
41
mm
C4
Width across flats
41
41
mm
D
Diameter
22
22
mm
L
Lenght
68
68
mm
LL
Lenght
38
38
mm
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D