IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LF - Elbow flange Complete Part R-632LFCF
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/cfc_parts/lf_winkelflansch_schliesse_6000psi_asmtab.prj},{NB=LF - Winkelflansch Komplett Teil R-632LFCF},{ERMETO=R-632LFCF},{ERMETO1=LF32CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2},{D=49},{L=110},{WEIGHT=8.78000},{PPATH=assemblies/lf_winkelflansch_schliesse_6000psi_asmtpl.prj},{ERMETO2=R-632LFCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
LF Complete Part 6000psi - Elbow flange | SAE 3000/ISO 6162-1
Bill of material
LF - Elbow flange Complete Part R-632LFCF
ERMETO
Order code
R-632LFCF
R-632LFCF
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
BAU
Size
2
2
인치
D
Width
49
49
mm
L
Width
110
110
mm
WEIGHT
Weight
8.78000
8.78000
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D