Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
MAV-MA1 - Test Point pressure gauge connector with pin-lock
Bill of material
EO Test Point pressure gauge connector with pin-lock MAV1/4MA1CF
ERMETO
Order code
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
DPR steel
T1
Female thread
L1
Overall length
mm
L2MAX
Bulkhead width
12.000 mm
S1
HEX Body
mm
S2
HEX locknut
19.000 mm
L2
Bulkhead width
12.000 mm
WEIGHT
Weight
kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D