IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
PO-PD 23410 C/D 160 End and bottom flange mounting DZ
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting Serie A-EN
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinder-befestigungsarta_en/befestigungsart_c_dz.prj},{NB=HO-PD_23410 C/D 160 Kopf-/ Bodenflanschbefestigung DZ},{IDNR=PD_23410},{ZYL=160.000},{B=230.000},{B1=280.000},{B2=180.000},{B3=20.000},{B4=115.000},{D4=18.000},{T=60.000},{B5=5.000},{LK=198.000},{KD=24.000},{H9=65.000},{K=16.000},{K1=11.000},{H5=280.000},{Q=160.000},{H=180.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Description
DZ 125-320 TYPE C/D - End- and bottom-flange mounting
Bill of material
PO-PD_23410 C/D 160 End and bottom flange mounting DZ
ZYL
Cylinder diameter
160.000
160.000
mm
B
230.000
230.000
mm
B1
280.000
280.000
mm
B2
180.000
180.000
mm
B3
20.000
20.000
mm
B4
115.000
115.000
mm
D4
18.000
18.000
mm
T
60.000
60.000
mm
H5
Length + stroke
280.000
280.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D