IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EBU-7SC- 30 x 40
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EBU-7CS and EBU-7SL Steel extractable bush for short and long sphere cages
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ebu_7cs_e_ebu_7sl/ebu_7s.prj},{NB=EBU-7SC- 30 x 40-24},{IDNR=},{TYP=EBU-7},{T=SC},{D=24},{D2=45},{D3=45},{D4=51},{M=31.0},{N=39.0},{ESECUZIONE=Cementato, temperato, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI 16 Ni Cr 4},{DUREZZA=HRC 60-62},{DX=24,25},{D1X=30,31},{LS=40},{LL=90},{L1S=27},{L1L=32},{L2S=13},{L2L=58}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EBU-7SC/SL - Steel extractable bush for short and long sphere cages
Bill of material
EBU-7SC- 30 x 40
IDNR
Ident number
TYP
Type
EBU-7
T
Type
Short
Long
Short
Long
D
24.000
25.000
24.000
25.000
mm
D1
30
30
mm
D2
45
45
mm
D3
45
45
mm
D4
51
51
mm
L
40
40
mm
L1
27
27
mm
L2
13
mm
M
31.0
31.0
mm
N
39.0
39.0
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Carburized, hardened, grinded, lapped
MATERIALE
Material
UNI 16 Ni Cr 4
DUREZZA
Hardness
HRC 60-62
LS
40
40
mm
LL
90
90
mm
L1S
27
27
mm
L1L
32
32
mm
L2S
13
mm
L2L
58
58
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D