IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECO-7- 30 x 100
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECO-7 Extractable columns
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/eco_7/eco7.prj},{NB=ECO-7- 30 x 100(L)},{IDNR=},{TYP=ECO-7},{D=30},{D1=42.8},{T=L},{L=100},{L1=30},{ESECUZIONE=Temperato per induzione, rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI C 53},{DUREZZA=in superficie 60-63 HRC, Resistenza al cuore 1000/1050 N/mm²},{DX=30,32},{LX=100,110,120,130,140,150,160,170,180,200,220,240,280},{XL=68.500},{XM=45.500},{XC=24.500},{A=26.0},{B=33.5},{N=3},{VITI=M8x20},{M=10x1.5},{MNDM=10},{MKDM=8.376},{ML=16.500},{MLL=14.640}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
ECO-7 - Extractable columns
Bill of material
ECO-7- 30 x 100
IDNR
Ident number
TYP
Type
ECO-7
D
30.000
32.000
30.000
32.000
mm
D1
42.8
42.8
mm
T
Type
Long
Medium
Short
Long
Medium
Short
X
min.
68.5
68.5
mm
L
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
280
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
280
mm
L1
30
30
mm
ESECUZIONE
Exstruder
Hardened for induction, grinded, lapped
MATERIALE
Material
UNI C 53
DUREZZA
Hardness
60-63 HRC on surface, resistance at the core 1000/1050 N/mm²
A
Encumbered
26.0
26.0
mm
B
Encumbered
33.5
33.5
mm
N
clamps
3
VITI
Screws for fixing hole
M8x20
M
10x1.5
10x1.5
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D