IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EP-1R- 2 x 71 x 1.2
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EP-1R High quality version punches reduced
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_tracciatura_e_imbutitura/ep_1r/ep1r.prj},{NB=EP-1R- 2 x 71 x 1.2-WS},{IDNR=},{TYP=EP-1R},{D1=1.20},{D2=3.0},{D3=2},{P=0.10},{VERS=WS},{L=71},{D1X=1.2,1.30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
EP-1R - High quality version punches reduced
Bill of material
EP-1R- 2 x 71 x 1.2
IDNR
Ident number
TYP
Type
EP-1R
D1
1.20
1.30
1.20
1.30
mm
D2
3.0
3.0
mm
D3
h6
2
2
mm
P
Progression
0.10
0.10
mm
VERS
Version
WS
HWS
HSS
WS
HWS
HSS
L
71
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D