IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
IPT1-FP
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
RFID
RFID Control Interfaces
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/ipt1-fp.prj},{NB=IPT1-FP},{MANUID=IPT1-FP},{AAS347001=2000.000},{AAS348001=2000.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.390},{LENGTH=0.134},{WIDTH=0.139},{DEPTH=0.076},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/97/ed/b200390a_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IPT1-FP},{EAN=4050143017058},{MANUTYPEDESC=IPT1-FP},{AAF529001=125 kHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=183956&LanId=ENG},{DEEPLINK_DEU=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=183956&LanId=GER}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IPT1-FP - RFID Control Interfaces
Bill of material
IPT1-FP
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IPT1-FP
DESCSHORT
Short Description
Read/write station IPT1-FP
EAN
4050143017058
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IPT1-FP
AAF529001
frequency range
125 kHz
BAF634008
Material
Plastic
AAS347001
max. transfer rate (RFID reading)
2000.000
bit/s
AAS348001
max. transfer rate (RFID writing)
2000.000
bit/s
BAC078007
Supply voltage type
DC
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.390
LENGTH
0.134
WIDTH
0.139
DEPTH
0.076
CTC
Customs tariff number
8471 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D