IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
IQT-F116-R4M-V1
Pepperl+Fuchs
Identification Systems
RFID
RFID Control Interfaces
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/identification20systems/rfid/rfid20control20interfaces/iqt-f116-r4m-v1.prj},{NB=IQT-F116-R4M-V1},{MANUID=IQT-F116-R4M-V1},{AAS347001=26000.000},{AAS348001=26000.000},{BAF016004=67},{BAB577006=99},{BAA020007=22},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.200},{LENGTH=0.125},{WIDTH=0.120},{DEPTH=0.030},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/17/dd/d412293b_int.png},{DESCSHORT=Read/write station IQT-F116-R4M-V1},{EAN=4050143030958},{MANUTYPEDESC=IQT-F116-R4M-V1},{AAF529001=13,56 MHz},{BAF634008=Plastic},{BAC078007=DC},{COO=SG},{CTC=8471 9000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One},{DEEPLINK_ENG=http://www.pepperl-fuchs.com/cgi-bin/db/doci.pl?ShowProductDocByPartNo=223791&LanId=ENG}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
IQT-F116-R4M-V1 - RFID Control Interfaces
Bill of material
IQT-F116-R4M-V1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
IQT-F116-R4M-V1
DESCSHORT
Short Description
Read/write station IQT-F116-R4M-V1
EAN
4050143030958
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IQT-F116-R4M-V1
AAF529001
frequency range
13,56 MHz
BAF634008
Material
Plastic
AAS347001
max. transfer rate (RFID reading)
26000.000
bit/s
AAS348001
max. transfer rate (RFID writing)
26000.000
bit/s
BAC078007
Supply voltage type
DC
BAF016004
Width
67
mm
BAB577006
Depth
99
mm
BAA020007
Height
22
mm
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.125
WIDTH
0.120
DEPTH
0.030
CTC
Customs tariff number
8471 9000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D