IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
ML300-8-H-200-RT/25/95/127
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/ml300-8-h-200-rt2f252f952f127.prj},{NB=ML300-8-H-200-RT/25/95/127},{MANUID=ML300-8-H-200-RT/25/95/127},{AAC906005=200},{BAC640005=100},{BAA038006=-25},{BAD945004=660},{BAD823004=30},{BAA039006=55.00},{BAD856005=15},{BAD849004=30},{BAD900004=500.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.020},{LENGTH=0.082},{WIDTH=0.045},{DEPTH=0.025},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/3d/14/d428448a_int.png},{DESCSHORT=Background suppression sensor ML300-8-H-200-RT/25/95/127},{EAN=4050143039142},{MANUTYPEDESC=ML300-8-H-200-RT/25/95/127},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Glass},{BAD898005=NPN/NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=CH},{CTC=8536 5019 900 [DE]}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
ML300-8-H-200-RT/25/95/127 - Diffuse mode sensor
Bill of material
ML300-8-H-200-RT/25/95/127
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
ML300-8-H-200-RT/25/95/127
DESCSHORT
Short Description
Background suppression sensor ML300-8-H-200-RT/25/95/127
EAN
4050143039142
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ML300-8-H-200-RT/25/95/127
AAC906005
Max. range of light scanner
200
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
-25
°C
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD945004
Wave length of the sensors
660
nm
BAD823004
Width of sensor
30
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Glass
BAD898005
Design of control output
NPN/NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
55.00
°C
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
15
mm
BAD849004
Height of sensor
30
mm
BAD900004
Switch frequency
500.000
Hz
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
CH
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.082
WIDTH
0.045
DEPTH
0.025
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D