Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/95/136 - Reflexionslichttaster
Stückliste
MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/95/136
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/95/136
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster HGA MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/95/136
EAN
4050143030644
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MLV41-8-H-120-RT-IO/65b/95/136
AAC906005
max. Tastweite
120 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-20 °C
AAM476004
Ausführung der Kommunikationsschnittstelle
IO-Link
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
31 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
60.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
BAD856005
Länge des Sensors
13.6 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
56.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
200.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.073
WIDTH
0.113
DEPTH
0.027
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D