IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Diffuse mode sensor
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/diffuse20mode20sensor/omt100-r103-ep-io-02c3m-v3.prj},{NB=OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3},{MANUID=OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3},{AAC906005=100},{BAC640005=100},{BAA038006=10},{BAD823004=15},{BAA039006=60.00},{BAD856005=26.7},{BAD849004=36.5},{NOCUPEROU=1},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/1d/ec/d440963a_int.png},{DESCSHORT=Distance sensor OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3},{EAN=4050143192236},{MANUTYPEDESC=OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3},{AAM476004=IO-Link},{BAD859008=Red light, non-polarized},{BAD915006=DC},{BAD950006=Plastic},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polycarbonate},{BAD722009=No},{BAD831010=Connector M8},{COO=SG},{CTC=9015 1000 000 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3 - Diffuse mode sensor
Bill of material
OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3
DESCSHORT
Short Description
Distance sensor OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3
EAN
4050143192236
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
OMT100-R103-EP-IO-0,3M-V3
AAC906005
Max. range of light scanner
100
mm
BAC640005
Max. output current
100
mA
BAA038006
min. ambient temperature
10
°C
AAM476004
style of communication interface
IO-Link
BAD859008
Type of light
Red light, non-polarized
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
15
mm
BAD950006
Material of the optical surface
Plastic
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAA039006
max. ambient temperature
60.00
°C
BAC461010
Housing material
Polycarbonate
BAD856005
Length of sensor
26.7
mm
BAD849004
Height of sensor
36.5
mm
BAD722009
suitable for safety functions
No
BAD831010
Design of electrical connection
Connector M8
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
SG
CTC
Customs tariff number
9015 1000 000 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D