Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
OQD8000-R300-2EP-V1-L - Reflexionslichttaster
Stückliste
OQD8000-R300-2EP-V1-L
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
OQD8000-R300-2EP-V1-L
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster (PRT) OQD8000-R300-2EP-V1-L
EAN
4050143042012
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
OQD8000-R300-2EP-V1-L
AAC906005
max. Tastweite
8000 mm
BAC640005
max. Ausgangsstrom
100 mA
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Rotlicht unpolarisiert
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
660 nm
BAD823004
Breite des Sensors
25.8 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAD856005
Länge des Sensors
54.3 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
88 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
50.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.093
WIDTH
0.118
DEPTH
0.045
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D